部件参考
咖啡杯处理
夹具 | 组件 | 消费品 | 食品和饮料
          Task & Solution
        
这种全自动咖啡师机器人是一种创新解决方案,餐饮业或活动组织者可能会特别感兴趣,因为这种咖啡机器人每小时可提供 80 至 120 杯特制咖啡。它可以全天候运行,始终保持质量稳定。我们选择了 GEP2013IO-00-A - GEP2000 系列的电动双爪平行机械手。除了在较小的安装空间内实现较大的行程外,它还可以分四个阶段调节所需的抓取力。例如,这种解决方案意味着机械手不再能抓得太紧,也不再能同时抓取太多的杯子。电子抓取器的另一大优势是可以像阀门一样通过 I/O 端口轻松控制。
视频链接:https://www.youtube.com/watch?v=T4m0c5oSW7w
        重点和技术数据
      
 (最多)1 千万次循环免维护 (最多)1 千万次循环免维护
 IP40 IP40
 机械式自锁 机械式自锁
 磁场传感器 磁场传感器
 夹持力可调 夹持力可调
 数字 I/O 数字 I/O
      内置标准组件